Menu  Rechercher

Contre-plaques

En stock

Nos contre-plaques sont idéales pour les loqueteaux dont les contre-plaques ne sont pas fournies en série ou lorsque des contre-plaques supplémentaires sont nécessaires.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur totale Ajouter au panier
1,6333 € - 3,223 € 300 En stock
49.0 mm
2.0 mm
2,4873 € - 5,2234 € Demander le délai de livraison ici
68.0 mm
2.0 mm
4,9844 € - 9,8759 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
5.6 mm
Réceptacle 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Gris

10202029

Gamme de prix
3,223 € - 1,6333 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    À visser
  • Matière de la plaque
    Acier inoxydable
  • Distance entre les trous de fixation
    40.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    3.8 mm
  • Diamètre maximal du trou
    7.0 mm
Réceptacle 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Gris

10202036

Gamme de prix
5,2234 € - 2,4873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    À visser
  • Matière de la plaque
    Acier inoxydable
  • Distance entre les trous de fixation
    53.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.6 mm
  • Diamètre maximal du trou
    8.6 mm
Réceptacle 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Gris

10202012

Gamme de prix
9,8759 € - 4,9844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    À visser
  • Distance entre les trous de fixation
    30.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    4.4 mm
  • Diamètre maximal du trou
    9.6 mm
  • Hauteur totale
    5.6 mm