Menu  Rechercher

Arrêt télescopique Universelle 214.0 mm Acier au carbone

Le blocage de panneau est facile à installer, simple à utiliser et sans entretien. Supporte jusqu'à 135 kg.
Article de code:

1253260

359 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 28,0597 €
10 + 13,3617 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

28,06 €

1 x 28,0597 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 215.0 mm
Longueur totale 373.0 mm
Capacité maximale de charge 135.0 kg
Type Basic
Type de charnière Cover Stay
Type d'action Slider
Orientation de montage Universelle
Nombre de positions 6
Finition Sans finition
Couleur Argent
Matière du corps Acier au carbone
Matière complète Acier au carbone
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter