17940
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 20,8986 € |
25 + | 9,9517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de fermeture | 230.0 mm |
---|---|
Longueur de fermeture | 9.055 in |
Longueur totale | 458.0 mm |
Longueur totale | 18.031 in |
Distance entre les trous de fixation | 100.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 3.937 in |
Épaisseur | 4.0 mm |
Épaisseur | 0.157 in |
Longueur de la base | 44.0 mm |
Longueur de la base | 1.732 in |
Type | Reversible |
Type de charnière | Cover Stay |
Type d'action | Folding |
Orientation de montage | Universelle |
Nombre de positions | 1 |
Finition | Naturel |
Matière du corps | Acier inoxydable |
Matière complète | Acier inoxydable |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.