Menu  Rechercher

Charnière compas à verrouillage Acier zingué

Le compas est facile à installer, simple à utiliser et sans entretien. Prend en charge jusqu’à 135 kg.
Article de code:

17963

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 6,655 €
25 + 3,169 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

6,66 €

1 x 6,655 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 230.0 mm
Longueur totale 458.0 mm
Distance entre les trous de fixation 100.0 mm
Épaisseur 4.0 mm
Longueur de la base 44.0 mm
Type Reversible
Type de charnière Cover Stay
Type d'action Folding
Orientation de montage Universelle
Nombre de positions 1
Finition Zingué
Matière du corps Acier
Matière complète Acier
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter