Menu  Rechercher

Crochet magnétique Rond Ferrite 32.0 mm 8.0 kg

White Magnetic Ceiling Hook is versatile and a convenient hook designed for use in any environment where there is a metal ceiling. It is used in shops to hang posters and promotional material. It has a pull force of 8.0kg
Article de code:

493182

77 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,1893 €
100 - 499 0,8495 €
500 + 0,7645 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

11,89 €

10 x 1,1893 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme de base Rond
Couleur Blanc
Matière de l'aimant Ferrite
Mode de montage Magnet Attatchment
Diamètre base 32.0 mm
Diamètre total 32.0 mm
Longueur totale 32.0 mm
Largeur totale 32.0 mm
Force de traction 8.0 kg
Price per piece incl VAT 7.6021 GBP

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter