Menu  Rechercher

Crochet magnétique Rond Ferrite 50.0 mm 22.0 kg

White Magnetic Ceiling Hook is versatile and a convenient hook designed for use in any environment where there is a metal ceiling. It is used in shops to hang posters and promotional material. It has a pull force of 22.0kg
Article de code:

493184

200 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,8532 €
100 - 499 2,7523 €
500 + 2,477 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

3,85 €

1 x 3,8532 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme de base Rond
Couleur Blanc
Matière de l'aimant Ferrite
Mode de montage Magnet Attatchment
Diamètre base 50.0 mm
Diamètre total 50.0 mm
Longueur totale 50.0 mm
Largeur totale 50.0 mm
Force de traction 22.0 kg
Price per piece incl VAT 12.8497 GBP

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter