Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | L | Matière | W | Type | WD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1905 € - 0,2013 € | Demander le délai de livraison ici |
Torsadé en S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,0747 € | 2500 En stock |
Torsadé en S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | Demander le délai de livraison ici |
Torsadé en S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2093 € - 0,2325 € | Demander le délai de livraison ici |
Torsadé en S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1797 € | 1250 En stock |
Torsadé en S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0545 € | 2500 En stock |
Torsadé en S
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,207 € - 0,23 € | Demander le délai de livraison ici |
Torsadé en S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1585 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0951 € - 0,1056 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2854 € | 3750 En stock |
En forme de S plat
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1043 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,1166 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2201 € - 0,2446 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2325 € - 0,2583 € | 625 En stock |
En forme de S plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1797 € | Demander le délai de livraison ici |
En forme de S plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1378 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
Forme CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fer
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,1797 € | Demander le délai de livraison ici |
En C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fer
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer