Menu  Rechercher

Crochet de support 1300.0 mm Acier

This metal hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at custom heights.
Référence Essentra :

10380147

Référence du fabricant:

464836

24190 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,3576 €
500 - 999 0,3393 €
1000 + 0,3224 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

17,88 €

50 x 0,3576 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ajustable Ajustable
Matière du crochet Acier
Forme Câble extensible
Longueur maximale du crochet 1300.0 mm
Longueur minimale du crochet 160.0 mm
Longueur totale 1300.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter