Menu  Rechercher

Crochets de suspension

En stock

Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.

  • Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications.
  • Idéaux pour la finition des peintures, le traitement des surfaces et la manutention des matériaux.
  • Réutilisables
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme L Matière W Type WD Ajouter au panier
0,0637 € - 0,0787 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1642 € - 0,1726 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0689 € - 0,0721 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
10206560 0,1172 € - 0,1237 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0824 € - 0,0869 € 7500 En stock
En C
150.0 mm
Fer
30.0 mm
4
2.0 mm
0,0521 € - 0,0609 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0608 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0702 € - 0,0734 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
30.0 mm
4
2.0 mm
0,1701 € - 0,1797 € Demander le délai de livraison ici
En C
200.0 mm
Fer
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1443 € - 0,1514 € Demander le délai de livraison ici
En C
150.0 mm
Fer
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0921 € - 0,0972 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
30.0 mm
2
2.0 mm
0,059 € - 0,0621 € Demander le délai de livraison ici
En C
60.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1056 € - 0,1108 € Demander le délai de livraison ici
En C
250.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0456 € - 0,048 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
60.0 mm
Fer
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0548 € - 0,0573 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
60.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0889 € - 0,1038 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0798 € - 0,0837 € 2500 En stock
Forme CV
150.0 mm
Fer
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1121 € - 0,1172 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0626 € - 0,0663 € 2500 En stock
En C
75.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,048 € - 0,0502 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
75.0 mm
Fer
20.0 mm
1
1.5 mm
  • sur 3
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 100.0 mm Fer

10339831

Gamme de prix
0,0787 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 200.0 mm Fer

10339855

Gamme de prix
0,1726 € - 0,1642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 100.0 mm Fer

10206539

Gamme de prix
0,0721 € - 0,0689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 100.0 mm Fer

10206560

Gamme de prix
0,1237 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 150.0 mm Fer

10339886

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 1.5 mm 100.0 mm Fer

10206447

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 100.0 mm Fer

10206461

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 100.0 mm Fer

10206553

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 200.0 mm Fer

10206577

Gamme de prix
0,1797 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 150.0 mm Fer

10339893

Gamme de prix
0,1514 € - 0,1443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 200.0 mm Fer

10339848

Gamme de prix
0,0972 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 60.0 mm Fer

10339862

Gamme de prix
0,0621 € - 0,059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 250.0 mm Fer

10339879

Gamme de prix
0,1108 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 1.5 mm 60.0 mm Fer

10206430

Gamme de prix
0,048 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 60.0 mm Fer

10206454

Gamme de prix
0,0573 € - 0,0548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 200.0 mm Fer

10206478

Gamme de prix
0,1038 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 150.0 mm Fer

10206492

Gamme de prix
0,0837 € - 0,0798 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 100.0 mm Fer

10206508

Gamme de prix
0,1172 € - 0,1121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 75.0 mm Fer

10206522

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 1.5 mm 75.0 mm Fer

10339787

Gamme de prix
0,0502 € - 0,048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré