Menu  Rechercher

Des écrous borgnes à joint d'étanchéité intégral

En stock

Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont un type de fixation avec une fonction d’étanchéité intégrée, combinant la fonctionnalité d’un écrou et d’un composant d’étanchéité dans une seule unité. Ces écrous assurent une protection fiable tout en simplifiant le processus d’assemblage et en éliminant le besoin de composants d’étanchéité supplémentaires. Ils empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant une étanchéité bidirectionnelle.

Cette gamme d’écrous borgnes à joint d’étanchéité intégral comprend un joint torique qui est comprimé et pressé entre l’écrou et le composant d’accouplement.

Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables. Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont utilisés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile, mécanique et électrique.

  • Fonction d'étanchéité intégrée combinant la fonctionnalité d'un écrou et d'un composant d'étanchéité dans une seule unité.
  • Fiables et étanches tout en simplifiant le processus d'assemblage et en éliminant le besoin de composants d'étanchéité supplémentaires.
  • Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0179

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 Matière A/F d1 h1 d2 ±0.05 Ajouter au panier
4,5558 € - 7,0089 € Demander le délai de livraison ici
3.2
Inox 316
7.0
M4
8.0
4.5
4,8595 € - 7,4762 € Demander le délai de livraison ici
6.5
Acier inox 303
13.0
M8
15.0
8.5
4,5558 € - 7,0089 € Demander le délai de livraison ici
2.4
Inox 316
5.5
M3
6.0
3.6
4,6571 € - 7,1647 € Demander le délai de livraison ici
5.0
Inox 316
10.0
M6
12.0
6.8
6,2769 € - 9,6568 € Demander le délai de livraison ici
13.0
Inox 316
24.0
M16
28.0
17.5
5,2645 € - 8,0992 € Demander le délai de livraison ici
10.0
Inox 316
19.0
M12
22.0
12.85
6,2769 € - 9,6568 € Demander le délai de livraison ici
13.0
Acier inox 303
24.0
M16
28.0
17.5
4,5558 € - 7,0089 € Demander le délai de livraison ici
2.4
Acier inox 303
5.5
M3
6.0
3.6
4,6571 € - 7,1647 € 2 En stock
5.0
Acier inox 303
10.0
M6
12.0
6.8
4,6571 € - 7,1647 € Demander le délai de livraison ici
4.0
Inox 316
8.0
M5
10.0
5.6
4,8595 € - 7,4762 € Demander le délai de livraison ici
8.0
Acier inox 303
17.0
M10
18.0
10.6
4,5558 € - 7,0089 € Demander le délai de livraison ici
3.2
Acier inox 303
7.0
M4
8.0
4.5
4,8595 € - 7,4762 € Demander le délai de livraison ici
6.5
Inox 316
13.0
M8
15.0
8.5
4,8595 € - 7,4762 € 90 En stock
8.0
Inox 316
17.0
M10
18.0
10.6
4,6571 € - 7,1647 € 3 En stock
4.0
Acier inox 303
8.0
M5
10.0
5.6
5,2645 € - 8,0992 € Demander le délai de livraison ici
10.0
Acier inox 303
19.0
M12
22.0
12.85
4,1239 € - 6,3444 € Demander le délai de livraison ici
4.0
Acier inox 303
8.0
M5
10.0
5.6
4,6571 € - 7,1647 € 4 En stock
5.0
Acier inox 303
10.0
M6
12.0
6.8
4,5558 € - 7,0089 € Demander le délai de livraison ici
3.2
Acier inox 303
7.0
M4
8.0
4.5
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M4 7.0 Inox 316

20207731

Gamme de prix
7,0089 € - 4,5558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M8 13.0 Acier inox 303

20207786

Gamme de prix
7,4762 € - 4,8595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M3 5.5 Inox 316

20207717

Gamme de prix
7,0089 € - 4,5558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M6 10.0 Inox 316

20207779

Gamme de prix
7,1647 € - 4,6571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M16 24.0 Inox 316

20207854

Gamme de prix
9,6568 € - 6,2769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M12 19.0 Inox 316

20207830

Gamme de prix
8,0992 € - 5,2645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M16 24.0 Acier inox 303

20207847

Gamme de prix
9,6568 € - 6,2769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M3 5.5 Acier inox 303

20207700

Gamme de prix
7,0089 € - 4,5558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M6 10.0 Acier inox 303

20207762

Gamme de prix
7,1647 € - 4,6571 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M5 8.0 Inox 316

20207755

Gamme de prix
7,1647 € - 4,6571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M10 17.0 Acier inox 303

20207809

Gamme de prix
7,4762 € - 4,8595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M4 7.0 Acier inox 303

20207724

Gamme de prix
7,0089 € - 4,5558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M8 13.0 Inox 316

20207793

Gamme de prix
7,4762 € - 4,8595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M10 17.0 Inox 316

20207816

Gamme de prix
7,4762 € - 4,8595 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M5 8.0 Acier inox 303

20207748

Gamme de prix
7,1647 € - 4,6571 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M12 19.0 Acier inox 303

20207823

Gamme de prix
8,0992 € - 5,2645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M5 8.0 Acier inox 303

20207885

Gamme de prix
6,3444 € - 4,1239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M6 10.0 Acier inox 303

20207496

Gamme de prix
7,1647 € - 4,6571 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M4 7.0 Acier inox 303

20207489

Gamme de prix
7,0089 € - 4,5558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2