Menu  Rechercher

Des vis à épaulement ventilées - tête cylindrique

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis à épaulement ventilées présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. L’épaulement de précision permet un assemblage précis. Elles sont en inox.

  • L'épaulement de ces vis fournit plus de surface pour une adhérence améliorée.
  • La conception ventilée permet un débit d’air contrôlé, les rendant idéales pour les applications où une ventilation appropriée est cruciale.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Ajouter au panier
3,60 € - 4,80 € Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
4,21 € - 5,61 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
3,67 € - 4,89 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
6,74 € - 8,99 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
4,36 € - 5,81 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
15,17 € - 20,22 € Demander le délai de livraison ici
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
  • sur 6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 12.0 Inox 316

20241070

Gamme de prix
4,80 € - 3,60 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 12.0 Inox 316

20241155

Gamme de prix
5,61 € - 4,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 5.0 Inox 316

20241117

Gamme de prix
4,89 € - 3,67 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 45.0 Inox 316

20241209

Gamme de prix
8,99 € - 6,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 20.0 Inox 316

20241254

Gamme de prix
5,81 € - 4,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M12 100.0 Inox 316

20241292

Gamme de prix
20,22 € - 15,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8