Menu  Rechercher

Des vis d'étanchéité à tête bombée

En cours de production

Cette gamme de vis d’étanchéité présente une tête bombée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont fabriquées en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0174

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
75 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max Matière A/F d1 l1 d3 ±0.05 Ajouter au panier
2,826 € - 4,3477 € Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Acier inox 303
4.0
M6
25.0
6.8
4,0403 € - 6,2159 € Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
16.0
10.6
2,7377 € - 4,2118 € Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Acier inox 303
4.0
M6
20.0
6.8
2,9364 € - 4,5175 € Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Acier inox 303
4.0
M6
30.0
6.8
4,0403 € - 6,2159 € Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
25.0
10.6
2,4727 € - 3,8042 € Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Inox 316
2.5
M4
16.0
4.5
2,7377 € - 4,2118 € Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Inox 316
3.0
M5
16.0
5.6
3,2716 € - 5,1289 € Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Inox 316
5.0
M8
16.0
8.5
4,0403 € - 6,2159 € Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Inox 316
6.0
M10
20.0
10.6
2,9143 € - 4,4836 € Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Inox 316
4.0
M6
12.0
6.8
2,6273 € - 4,042 € Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Inox 316
3.0
M5
10.0
5.6
3,0247 € - 4,6534 € Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Inox 316
4.0
M6
16.0
6.8
4,0403 € - 6,2159 € Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Inox 316
6.0
M10
40.0
10.6
4,0403 € - 6,2159 € Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Inox 316
8.0
M12
50.0
12.9
2,2519 € - 3,4646 € Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Acier inox 303
3.0
M5
16.0
5.6
2,1857 € - 3,3627 € Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Acier inox 303
3.0
M5
10.0
5.6
2,2078 € - 3,3966 € Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Acier inox 303
3.0
M5
12.0
5.6
2,826 € - 4,3477 € Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
16.0
8.5
2,9584 € - 4,5515 € Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
25.0
8.5
3,965 € - 6,2159 € Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Acier inox 303
8.0
M12
20.0
12.9
  • sur 4
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 25.0 Acier inox 303

20224592

Gamme de prix
4,3477 € - 2,826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 16.0 Acier inox 303

20224660

Gamme de prix
6,2159 € - 4,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20224585

Gamme de prix
4,2118 € - 2,7377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 30.0 Acier inox 303

20224608

Gamme de prix
4,5175 € - 2,9364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 25.0 Acier inox 303

20224684

Gamme de prix
6,2159 € - 4,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 16.0 Inox 316

20225919

Gamme de prix
3,8042 € - 2,4727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 16.0 Inox 316

20225964

Gamme de prix
4,2118 € - 2,7377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 16.0 Inox 316

20226046

Gamme de prix
5,1289 € - 3,2716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 20.0 Inox 316

20226091

Gamme de prix
6,2159 € - 4,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 12.0 Inox 316

20225988

Gamme de prix
4,4836 € - 2,9143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 10.0 Inox 316

20225940

Gamme de prix
4,042 € - 2,6273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 16.0 Inox 316

20225995

Gamme de prix
4,6534 € - 3,0247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 40.0 Inox 316

20226121

Gamme de prix
6,2159 € - 4,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 50.0 Inox 316

20226176

Gamme de prix
6,2159 € - 4,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20228484

Gamme de prix
3,4646 € - 2,2519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 10.0 Acier inox 303

20229986

Gamme de prix
3,3627 € - 2,1857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 12.0 Acier inox 303

20250133

Gamme de prix
3,3966 € - 2,2078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 16.0 Acier inox 303

20224622

Gamme de prix
4,3477 € - 2,826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 25.0 Acier inox 303

20224646

Gamme de prix
4,5515 € - 2,9584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 20.0 Acier inox 303

20224714

Gamme de prix
6,2159 € - 3,965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0