Menu  Rechercher

Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M10 25.0 Acier inox 303

Vis tête H à joint d'étanchéité intégral avec tête hexagonale. Elle comporte un élément d'étanchéité moulé ou collé directement sur la tête ou le filetage de la vis et est conçue pour empêcher les fuites de fluides, de gaz ou d'autres substances. Elle peut être utilisée dans les tuyaux, les valves ou les pompes lorsqu'une solution d'étanchéité fiable est requise.
Article de code:

20258542

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 7,48 €
50 - 99 5,984 €
100 - 199 5,61 €
200 - 499 5,236 €
500 + 4,862 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,48 €

1 x 7,48 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10
l1 25.0
A/F 16.0
h1 max 6.6
d2 ±0.05 10.6
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter