Menu  Rechercher

Des vis ventilées - tête hexagonale

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées est dotée d'une tête hexagonale. Elles sont fabriquées en inox.

  • Elles permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s’échapper par le cœur et de fournir une circulation de l’air.
  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Elles sont adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
144 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d2 H1 Matière A/F l1 d1 Ajouter au panier
2,55 € - 3,40 € Demander le délai de livraison ici
1.3
3.5
Inox 316
8.0
6.0
M5
3,02 € - 4,03 € Demander le délai de livraison ici
1.3
3.5
Inox 316
8.0
12.0
M5
2,81 € - 3,75 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
8.0
M6
2,66 € - 3,54 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 316
7.0
8.0
M4
4,19 € - 5,59 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 316
7.0
25.0
M4
5,20 € - 6,93 € Demander le délai de livraison ici
1.3
3.5
Inox 316
8.0
40.0
M5
2,95 € - 3,93 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
10.0
M6
5,42 € - 7,23 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
30.0
M10
7,40 € - 9,86 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
55.0
M10
4,42 € - 5,89 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 316
13.0
30.0
M8
3,56 € - 4,75 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 316
13.0
16.0
M8
6,61 € - 8,81 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
45.0
M10
5,81 € - 7,75 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
35.0
M10
6,62 € - 8,82 € Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
Inox 316
19.0
30.0
M12
9,62 € - 12,82 € Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
Inox 316
19.0
60.0
M12
3,65 € - 4,86 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 304
7.0
20.0
M4
3,86 € - 5,15 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
25.0
M6
4,09 € - 5,45 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 304
7.0
25.0
M4
4,09 € - 5,45 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 304
13.0
30.0
M8
3,83 € - 5,11 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 304
13.0
25.0
M8
  • sur 8
Vis ventilée Tête hexagonale M5 6.0 Inox 316

20237233

Gamme de prix
3,40 € - 2,55 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vis ventilée Tête hexagonale M5 12.0 Inox 316

20237264

Gamme de prix
4,03 € - 3,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 8.0 Inox 316

20237332

Gamme de prix
3,75 € - 2,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 8.0 Inox 316

20237158

Gamme de prix
3,54 € - 2,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 25.0 Inox 316

20237202

Gamme de prix
5,59 € - 4,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M5 40.0 Inox 316

20237325

Gamme de prix
6,93 € - 5,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 10.0 Inox 316

20237349

Gamme de prix
3,93 € - 2,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 30.0 Inox 316

20237561

Gamme de prix
7,23 € - 5,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 55.0 Inox 316

20237615

Gamme de prix
9,86 € - 7,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 30.0 Inox 316

20237479

Gamme de prix
5,89 € - 4,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 16.0 Inox 316

20237455

Gamme de prix
4,75 € - 3,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 45.0 Inox 316

20237592

Gamme de prix
8,81 € - 6,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 35.0 Inox 316

20237578

Gamme de prix
7,75 € - 5,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M12 30.0 Inox 316

20237653

Gamme de prix
8,82 € - 6,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vis ventilée Tête hexagonale M12 60.0 Inox 316

20237707

Gamme de prix
12,82 € - 9,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 20.0 Inox 304

20227265

Gamme de prix
4,86 € - 3,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 25.0 Inox 304

20227357

Gamme de prix
5,15 € - 3,86 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 25.0 Inox 304

20227272

Gamme de prix
5,45 € - 4,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 30.0 Inox 304

20227388

Gamme de prix
5,45 € - 4,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 25.0 Inox 304

20227371

Gamme de prix
5,11 € - 3,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0