Menu  Rechercher

Des vis ventilées - tête hexagonale

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées est dotée d'une tête hexagonale. Elles sont fabriquées en inox.

  • Elles permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s’échapper par le cœur et de fournir une circulation de l’air.
  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Elles sont adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
144 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d2 H1 Matière A/F l1 d1 Ajouter au panier
3,00 € - 4,00 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
12.0
M6
5,18 € - 6,91 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
45.0
M6
4,67 € - 6,22 € Demander le délai de livraison ici
1.3
3.5
Inox 304
8.0
35.0
M5
4,19 € - 5,58 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
30.0
M6
4,52 € - 6,03 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
35.0
M6
6,84 € - 9,12 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 304
17.0
60.0
M10
8,24 € - 10,98 € Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
Inox 304
19.0
60.0
M12
3,98 € - 5,31 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 304
17.0
16.0
M10
2,84 € - 3,78 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 316
7.0
10.0
M4
3,26 € - 4,35 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.0
Inox 316
5.0
16.0
M3
2,47 € - 3,29 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 316
7.0
6.0
M4
2,69 € - 3,59 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.0
Inox 316
5.0
10.0
M3
5,09 € - 6,79 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 316
7.0
35.0
M4
4,02 € - 5,36 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
25.0
M6
5,78 € - 7,71 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
50.0
M6
5,64 € - 7,52 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 316
13.0
50.0
M8
3,66 € - 4,88 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
20.0
M6
3,09 € - 4,12 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
12.0
M6
5,03 € - 6,70 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 316
13.0
40.0
M8
5,63 € - 7,50 € Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
Inox 316
19.0
20.0
M12
  • sur 8
Vis ventilée Tête hexagonale M6 12.0 Inox 304

20236748

Gamme de prix
4,00 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 45.0 Inox 304

20236786

Gamme de prix
6,91 € - 5,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M5 35.0 Inox 304

20236700

Gamme de prix
6,22 € - 4,67 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 30.0 Inox 304

20236755

Gamme de prix
5,58 € - 4,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 35.0 Inox 304

20236762

Gamme de prix
6,03 € - 4,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 60.0 Inox 304

20236939

Gamme de prix
9,12 € - 6,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M12 60.0 Inox 304

20236991

Gamme de prix
10,98 € - 8,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 16.0 Inox 304

20236861

Gamme de prix
5,31 € - 3,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 10.0 Inox 316

20237165

Gamme de prix
3,78 € - 2,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M3 16.0 Inox 316

20237127

Gamme de prix
4,35 € - 3,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 6.0 Inox 316

20237141

Gamme de prix
3,29 € - 2,47 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M3 10.0 Inox 316

20237103

Gamme de prix
3,59 € - 2,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 35.0 Inox 316

20237226

Gamme de prix
6,79 € - 5,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 25.0 Inox 316

20237387

Gamme de prix
5,36 € - 4,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 50.0 Inox 316

20237431

Gamme de prix
7,71 € - 5,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 50.0 Inox 316

20237516

Gamme de prix
7,52 € - 5,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 20.0 Inox 316

20237370

Gamme de prix
4,88 € - 3,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 12.0 Inox 316

20237356

Gamme de prix
4,12 € - 3,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 40.0 Inox 316

20237493

Gamme de prix
6,70 € - 5,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M12 20.0 Inox 316

20237639

Gamme de prix
7,50 € - 5,63 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0