Une connection bidirectionnelle utile qui possède des points d'entrée pour deux tubes. Disponible en acier inoxydable ou en aluminium. Compatible avec plusieurs tailles de trous.Dispose de points d’entrée pour deux tubes structurels circulaires.Disponible dans un choix de coloris gris ou noir.Prise en charge de multiples tailles de trous.Disponible en deux matières : aluminium et acier. Matière: Acier inoxydable, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre du trou | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer