10270943
491263
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | 3,7034 € |
50 - 99 | 3,5024 € |
100 + | 3,3158 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finition | Nickelé |
---|---|
Type de poignée | Poignée à anneau de traction |
Longueur du filetage du corps | 16.0 mm |
Longueur du filetage du corps | 0.63 in |
Force finale d'extrémité | 29.0 N |
Force finale d'extrémité | 29.0 N |
Force d'extrémité initiale | 8.0 N |
Force d'extrémité initiale | 8.0 N |
Diamètre de l'embout | 4.5 mm |
Diamètre de l'embout | 0.177 in |
Largeur totale | 18.0 mm |
Largeur totale | 0.709 in |
Taille de filetage du goujon | 5.0 |
Taille du filetage du corps | M8 |
Code produit | 7318190090 |
Matière complète | Acier inoxydable |
Filetage | M8 |
Ø tête | 18.0 mm |
Ø tête | 0.709 in |
Couleur | Gris |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.