10270967
491265
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | 6,3848 € |
50 - 99 | 6,0862 € |
100 + | 5,7592 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finition | Nickelé |
---|---|
Type de poignée | Poignée à anneau de traction |
Longueur du filetage du corps | 24.0 mm |
Longueur du filetage du corps | 0.945 in |
Force finale d'extrémité | 18.0 N |
Force finale d'extrémité | 18.0 N |
Force d'extrémité initiale | 7.0 N |
Force d'extrémité initiale | 7.0 N |
Diamètre de l'embout | 8.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.315 in |
Largeur totale | 30.0 mm |
Largeur totale | 1.181 in |
Taille de filetage du goujon | 8.0 |
Taille du filetage du corps | M12 |
Code produit | 7318190090 |
Matière complète | Acier inoxydable |
Filetage | M12 |
Ø tête | 30.0 mm |
Ø tête | 1.181 in |
Couleur | Gris |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.