Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,8263 € - 13,8263 € | Demander le délai de livraison ici |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
14,2539 € - 15,8328 € | 3 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
11,372 € - 12,6294 € | 495 En stock |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
18,896 € - 18,896 € | Demander le délai de livraison ici |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
5,4363 € - 6,7845 € | Demander le délai de livraison ici |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,2318 € - 7,7794 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,6829 € - 8,3432 € | 136 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
8,5106 € - 10,6034 € | 8 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
7,2543 € - 9,0644 € | 24 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
11,1647 € - 13,9559 € | 18 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
5,4691 € - 6,8224 € | 956 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,7107 € - 7,7332 € | Demander le délai de livraison ici |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,9853 € - 8,3851 € | 65 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,328 € - 7,9206 € | 24 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
7,2381 € - 8,4979 € | 66 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
9,8445 € - 11,6898 € | 2 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
8,4834 € - 9,6586 € | 152 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Frein
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
13,6797 € - 15,2012 € | 738 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
17,2539 € - 19,1631 € | Demander le délai de livraison ici |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Sans verrouillage
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
11,5516 € - 12,8367 € | 169 En stock |
1.551 in
39.4 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Sans verrouillage
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.