Menu  Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
14,089 € - 14,089 € 20 En stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
14,5247 € - 16,1337 € 3 En stock
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Sans verrouillage
25.0 mm
11.00 N
11,588 € - 12,8694 € 260 En stock
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Position de repos
18.2 mm
4.00 N
8,8142 € - 11,0107 € 28 En stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
6,4136 € - 8,024 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
8,6445 € - 9,8421 € 152 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
13,9396 € - 15,4901 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Sans verrouillage
25.0 mm
11.00 N
6,6438 € - 8,2944 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.00 N
8,6723 € - 10,8049 € 13 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
7,8059 € - 9,2366 € 50 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
9,1606 € - 10,8418 € 78 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.0 N
5,7975 € - 7,0089 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
6,7637 € - 8,038 € 210 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
6,9413 € - 8,6866 € 39 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
6,2361 € - 7,8058 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
6,0083 € - 6,5287 € 97 En stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sans verrouillage
17.5 mm
1.00 N
8,6723 € - 10,8049 € 20 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.00 N
7,6977 € - 9,2366 € 20 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
8,4756 € - 10,6048 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.0 N
11,3487 € - 14,1929 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196632

Gamme de prix
14,089 € - 14,089 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    68.0 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M12 x 1.5 Acier Noir

10270677

Gamme de prix
16,1337 € - 14,5247 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Force finale d'extrémité
    20.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0 Acier Gris

10280836

Gamme de prix
12,8694 € - 11,588 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Longueur totale
    30.4 mm
  • Matière du corps
    Alliage zinc
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 PA Noir

10196434

Gamme de prix
11,0107 € - 8,8142 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    68.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10637814

Gamme de prix
8,024 € - 6,4136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.0 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196601

Gamme de prix
9,8421 € - 8,6445 €

Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    17.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M12 x 1.5 Acier Noir

10270639

Gamme de prix
15,4901 € - 13,9396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Force finale d'extrémité
    25.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10628621

Gamme de prix
8,2944 € - 6,6438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196038

Gamme de prix
10,8049 € - 8,6723 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

10196106

Gamme de prix
9,2366 € - 7,8059 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Gamme de prix
10,8418 € - 9,1606 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196335

Gamme de prix
7,0089 € - 5,7975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196373

Gamme de prix
8,038 € - 6,7637 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196410

Gamme de prix
8,6866 € - 6,9413 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 x 0.75 PA Noir

10634417

Gamme de prix
7,8058 € - 6,2361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 0.75
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 17.5 mm Aluminium Gris

10281062

Gamme de prix
6,5287 € - 6,0083 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    8.1 mm
  • Force finale d'extrémité
    7.00 N
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    18.5 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196007

Gamme de prix
10,8049 € - 8,6723 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

10196083

Gamme de prix
9,2366 € - 7,6977 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Gamme de prix
10,6048 € - 8,4756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Gamme de prix
14,1929 € - 11,3487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm