Menu  Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En cours de production

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
8,9898 € - 10,6396 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.0 N
5,6894 € - 6,8783 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
6,6376 € - 7,8882 € Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
6,8119 € - 8,5246 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
6,1198 € - 7,6603 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
6,7707 € - 8,4702 € Demander le délai de livraison ici
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
6,6157 € - 7,6965 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
7,0801 € - 8,12 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.00 N
8,4702 € - 10,5844 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
6,4479 € - 7,7379 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Frein
21.0 mm
4.00 N
7,6174 € - 9,0644 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.0 N
11,1233 € - 13,9006 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
5,9295 € - 7,4224 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
6,1074 € - 7,6136 € Demander le délai de livraison ici
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
7,7379 € - 9,6586 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Frein
21.0 mm
6.00 N
6,0107 € - 7,503 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
7,7237 € - 8,8295 € Demander le délai de livraison ici
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
5,951 € - 6,7845 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Frein
21.0 mm
4.00 N
6,7424 € - 7,7794 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.00 N
8,3432 € - 8,3432 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

1220789

Gamme de prix
10,6396 € - 8,9898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

1220809

Gamme de prix
6,8783 € - 5,6894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

1220813

Gamme de prix
7,8882 € - 6,6376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

1220817

Gamme de prix
8,5246 € - 6,8119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 x 0.75 PA Noir

1220832

Gamme de prix
7,6603 € - 6,1198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 0.75
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

1220836

Gamme de prix
8,4702 € - 6,7707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

1220747

Gamme de prix
7,6965 € - 6,6157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 PA Noir

1220755

Gamme de prix
8,12 € - 7,0801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

1220763

Gamme de prix
10,5844 € - 8,4702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 PA Noir

1220771

Gamme de prix
7,7379 € - 6,4479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0

1220781

Gamme de prix
9,0644 € - 7,6174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.0 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

1220793

Gamme de prix
13,9006 € - 11,1233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

1220810

Gamme de prix
7,4224 € - 5,9295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

1220814

Gamme de prix
7,6136 € - 6,1074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

1220818

Gamme de prix
9,6586 € - 7,7379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

1220833

Gamme de prix
7,503 € - 6,0107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

1220837

Gamme de prix
8,8295 € - 7,7237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 PA Noir

1220743

Gamme de prix
6,7845 € - 5,951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

1220751

Gamme de prix
7,7794 € - 6,7424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 PA Noir

1220759

Gamme de prix
8,3432 € - 8,3432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm