Menu  Rechercher

Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier

Douille à billes à collerette longue utilisée dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire. Elle dispose d'une bride circulaire au centre pour aider à l'installation et apporter de la stabilité. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
Article de code:

20156176

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 50,21 €
10 - 19 45,19 €
20 - 49 42,68 €
50 - 99 40,17 €
100 + 35,15 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

50,21 €

1 x 50,21 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
d3 46.0
d4 4.5
d5 8.0
l2 32.0
l3 6.0
l4 4.4
Nombre de circuits de billes 5.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Poids g 187.0
Matière Acier
Type Circular Centre Flange
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter