20158057
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 309,14 € |
10 - 19 | 278,23 € |
20 - 49 | 262,77 € |
50 - 99 | 247,31 € |
100 + | 216,40 € |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 211.0 |
d3 | 134.0 |
d4 | 11.0 |
d5 | 17.5 |
l2 | 96.5 |
l3 | 18.0 |
l4 | 10.8 |
Nombre de circuits de billes | 6.0 |
Squareness A µm | 30.0 |
Dyn. load C max. N | 7650.0 |
Static load C0 max. N | 20000.0 |
Poids g | 4500.0 |
Matière | Acier |
Type | Circular Flange |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.