20156091
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 84,62 € |
10 - 19 | 76,16 € |
20 - 49 | 71,93 € |
50 - 99 | 67,70 € |
100 + | 59,23 € |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 57.0 |
d3 tol. h4 | 42.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 32.0 |
l3 | 4.4 |
Nombre de circuits de billes | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Poids g | 100.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Type | Long Version, Circular Flange |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.