Menu  Rechercher

Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

La douille à billes en acier inoxydable avec collerette circulaire en version longue est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elle peut supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Référence Essentra :

20156459

Référence du fabricant:

20156459

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 70,0868 €
10 - 19 63,0761 €
20 - 49 59,5707 €
50 - 99 56,0653 €
100 + 49,0648 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

70,09 €

1 x 70,0868 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Poids g 53.0
Matière Acier inoxydable
Type Long Version, Circular Flange
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter