20156695
20156695
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 54,7424 € |
| 10 - 19 | 49,2702 € |
| 20 - 49 | 46,529 € |
| 50 - 99 | 43,7981 € |
| 100 + | 38,3155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 70.0 |
| d3 tol. h4 | 46.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| d6 | 36.0 |
| l3 | 6.0 |
| Nombre de circuits de billes | 5.0 |
| w1 | 35.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 1230.0 |
| Static load C0 max. N | 2350.0 |
| Poids g | 187.0 |
| Matière | Acier |
| Type | Square Flange |
| Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer