20156763
20156763
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 62,9662 € |
| 10 - 19 | 56,6737 € |
| 20 - 49 | 53,5171 € |
| 50 - 99 | 50,3709 € |
| 100 + | 44,0784 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol. h6 | 20.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 80.0 |
| d3 tol. h4 | 54.0 |
| d4 | 5.5 |
| d5 | 9.5 |
| d6 | 43.0 |
| l3 | 8.0 |
| Nombre de circuits de billes | 5.0 |
| w1 | 42.0 |
| Squareness A µm | 17.0 |
| Dyn. load C max. N | 1400.0 |
| Static load C0 max. N | 2750.0 |
| Poids g | 260.0 |
| Matière | Acier |
| Type | Square Flange |
| Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer