20156787
20156787
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 108,3841 € |
| 10 - 19 | 97,5436 € |
| 20 - 49 | 92,1234 € |
| 50 - 99 | 86,7031 € |
| 100 + | 75,873 € |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| d3 tol. h4 | 5.5 |
| d4 | 9.5 |
| d5 | 51.0 |
| l3 | 5.4 |
| Nombre de circuits de billes | 6.0 |
| w1 | 50.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Poids g | 335.0 |
| Matière | Acier inoxydable |
| Type | Square Flange |
| Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer