Menu  Rechercher

Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acier

La douille à billes est utilisée dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire. Elle dispose d'une bride centrale carrée et d'une longueur accrue du palier, qui fournit un support à l'arbre. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
Article de code:

20156831

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 85,88 €
10 - 19 77,29 €
20 - 49 73,00 €
50 - 99 68,70 €
100 + 60,12 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

85,88 €

1 x 85,88 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
d3 tol. h4 62.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 51.0
l3 8.0
Nombre de circuits de billes 6.0
w1 50.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Poids g 515.0
Matière Acier
Type Square Flange
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter