Menu  Rechercher

Bague à boule linéaire Square Flange 40.0 62.0 80.0 Acier

Douille à billes à collerette carrée utilisée dans les systèmes de mouvement linéaire pour un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La bride permet une installation facile dans l'application. Elle supporte des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Article de code:

20156879

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 71,32 €
10 - 19 64,19 €
20 - 49 60,62 €
50 - 99 57,06 €
100 + 49,92 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

71,32 €

1 x 71,32 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 tol. h4 9.0
d4 14.0
d5 80.0
l3 8.6
Nombre de circuits de billes 6.0
w1 75.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Poids g 1185.0
Matière Acier
Type Square Flange
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter