20156886
20156886
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 129,7328 € |
| 10 - 19 | 116,7637 € |
| 20 - 49 | 110,2739 € |
| 50 - 99 | 103,7842 € |
| 100 + | 90,8151 € |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 154.0 |
| d3 tol. h4 | 9.0 |
| d4 | 14.0 |
| d5 | 80.0 |
| l3 | 8.6 |
| Nombre de circuits de billes | 6.0 |
| w1 | 75.0 |
| Squareness A µm | 20.0 |
| Dyn. load C max. N | 3430.0 |
| Static load C0 max. N | 8040.0 |
| Poids g | 1560.0 |
| Matière | Acier |
| Type | Square Flange |
| Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer