Menu  Rechercher

Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

La douille à billes en acier inoxydable avec collerette circulaire est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elle peut supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Article de code:

20156947

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 45,13 €
10 - 19 40,62 €
20 - 49 38,36 €
50 - 99 36,10 €
100 + 31,59 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

45,13 €

1 x 45,13 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 24.0
l3 3.3
Nombre de circuits de billes 4.0
w1 25.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Poids g 44.0
Matière Acier inoxydable
Type Square Flange
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter