Menu  Rechercher

Bague à boule linéaire 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

La douille à billes en acier inoxydable avec collerette circulaire est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Référence Essentra :

20157531

Référence du fabricant:

20157531

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 27,462 €
10 - 19 24,7209 €
20 - 49 23,3452 €
50 - 99 21,9696 €
100 + 19,2285 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

27,46 €

1 x 27,462 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Poids g 26.5
Matière Acier inoxydable
Type Circular Flange
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter