20157548
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 28,27 € |
10 - 19 | 25,44 € |
20 - 49 | 24,03 € |
50 - 99 | 22,62 € |
100 + | 19,79 € |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
d3 tol. h4 | 40.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 29..0 |
l3 | 4.4 |
Nombre de circuits de billes | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Poids g | 78.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Type | Circular Flange |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.