20157555
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 31,80 € |
10 - 19 | 28,62 € |
20 - 49 | 27,03 € |
50 - 99 | 25,44 € |
100 + | 22,26 € |
d1 tol. h6 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 19.0 |
d3 tol. h4 | 3.4 |
d4 | 6.5 |
d5 | 20.0 |
l3 | 3.3 |
Nombre de circuits de billes | 4.0 |
w1 | 22.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Poids g | 26.5 |
Matière | Acier inoxydable |
Type | Square Flange |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.