20157609
20157609
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 37,0072 € |
| 10 - 19 | 33,3106 € |
| 20 - 49 | 31,452 € |
| 50 - 99 | 29,6037 € |
| 100 + | 25,9071 € |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 55.0 |
| d3 tol. h4 | 4.5 |
| d4 | 8.0 |
| d5 | 29.0 |
| l3 | 4.4 |
| Nombre de circuits de billes | 4.0 |
| w1 | 30.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 580.0 |
| Static load C0 max. N | 1100.0 |
| Poids g | 105.0 |
| Matière | Acier |
| Type | Square Flange |
| Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer