Menu  Rechercher

Douille à billes compacte 12.0 19.0 28.0 Fer

La douille à billes compacte est conçue pour un mouvement linéaire lisse et précis dans les applications à espace restreint. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Elle supporte des températures comprises entre -20 °C et +80 °C. Facile à installer par pression, faible frottement et fabrication acier.
Référence Essentra :

20157791

Référence du fabricant:

20157791

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 7,4794 €
10 - 19 6,7355 €
20 - 49 6,3585 €
50 - 99 5,9815 €
100 + 5,2376 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,48 €

1 x 7,4794 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 19.0
l1 28.0
Nombre de circuits de billes 4.0
Dyn. load C max. N 480.0
Static load C0 max. N 385.0
Poids g 11.3
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter