Menu  Rechercher

Douilles à billes fermées Superball

En cours de production

Les douilles à billes fermées Superball sont utilisées dans les applications exigeantes et sont conçues pour fournir un mouvement de haute précision et lisse. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d’une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques. Elles offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l’arbre et les billes et en permettant un léger mauvais alignement entre l’arbre et le palier.

Elles disposent d'une conception fermée qui protège les composants intérieurs du palier de la poussière, des impuretés et d'autres contaminants et sont destinées uniquement à une utilisation avec des arbres durcis.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.

  • Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d'une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques.
  • Offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l’arbre et les billes.
  • Elles disposent d’une conception fermée qui protège les composants intérieurs du palier de la poussière, des impuretés et d’autres contaminants.
Matière: Acier Séries: SRL1741, SRL1740

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 Nombre de circuits de billes Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Ajouter au panier
18,0156 € - 25,741 € Demander le délai de livraison ici
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
31,9919 € - 45,7087 € Demander le délai de livraison ici
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14,2359 € - 20,3415 € Demander le délai de livraison ici
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
40,5272 € - 57,899 € Demander le délai de livraison ici
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
13,6025 € - 19,4381 € Demander le délai de livraison ici
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
13,2703 € - 18,9605 € Demander le délai de livraison ici
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
23,7058 € - 33,861 € Demander le délai de livraison ici
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
54,6801 € - 78,1159 € Demander le délai de livraison ici
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
68,5007 € - 97,8551 € Demander le délai de livraison ici
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
17,7352 € - 25,336 € Demander le délai de livraison ici
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
23,4047 € - 33,4352 € Demander le délai de livraison ici
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
18,5244 € - 26,4678 € Demander le délai de livraison ici
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
17,5379 € - 25,0557 € Demander le délai de livraison ici
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
38,9801 € - 55,6873 € Demander le délai de livraison ici
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
30,0917 € - 42,9881 € Demander le délai de livraison ici
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
59,3319 € - 84,7614 € Demander le délai de livraison ici
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
Douille à billes fermée Superball 20.0 32.0 45.0 Acier

20157142

Gamme de prix
25,741 € - 18,0156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Douille à billes fermée Superball 30.0 47.0 68.0 Acier

20157180

Gamme de prix
45,7087 € - 31,9919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Douille à billes fermée Superball 16.0 26.0 36.0 Acier

20157128

Gamme de prix
20,3415 € - 14,2359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Douille à billes fermée Superball 40.0 62.0 80.0 Acier

20157203

Gamme de prix
57,899 € - 40,5272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Douille à billes fermée Superball 12.0 22.0 32.0 Acier

20157104

Gamme de prix
19,4381 € - 13,6025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Douille à billes fermée Superball 10.0 19.0 29.0 Acier

20157098

Gamme de prix
18,9605 € - 13,2703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Douille à billes fermée Superball 25.0 40.0 58.0 Acier

20157166

Gamme de prix
33,861 € - 23,7058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Douille à billes fermée Superball 50.0 75.0 100.0 Acier

20157227

Gamme de prix
78,1159 € - 54,6801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Douille à billes fermée Superball 50.0 75.0 100.0 Acier

20157920

Gamme de prix
97,8551 € - 68,5007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Douille à billes fermée Superball 12.0 22.0 32.0 Acier

20157869

Gamme de prix
25,336 € - 17,7352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Douille à billes fermée Superball 20.0 32.0 45.0 Acier

20157883

Gamme de prix
33,4352 € - 23,4047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Douille à billes fermée Superball 16.0 26.0 36.0 Acier

20157876

Gamme de prix
26,4678 € - 18,5244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Douille à billes fermée Superball 10.0 19.0 29.0 Acier

20157852

Gamme de prix
25,0557 € - 17,5379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Douille à billes fermée Superball 30.0 47.0 68.0 Acier

20157906

Gamme de prix
55,6873 € - 38,9801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Douille à billes fermée Superball 25.0 40.0 58.0 Acier

20157890

Gamme de prix
42,9881 € - 30,0917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Douille à billes fermée Superball 40.0 62.0 80.0 Acier

20157913

Gamme de prix
84,7614 € - 59,3319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20