Menu  Rechercher

Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier nickelé

La douilles à billes ouverte Superball nickelée est destinée à un mouvement de haute précision et lisse dans les applications exigeantes. Elle peut porter trois fois la charge des douilles normales et dispose d'une durée de vie 27 fois plus longue. Elle dispose d'une conception ouverte qui autorise son utilisation avec des rails de support d'arbre.
Article de code:

20157944

8 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 29,24 €
10 - 19 26,32 €
20 - 49 24,85 €
50 - 99 23,39 €
100 + 20,47 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

29,24 €

1 x 29,24 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
Dyn. load C max. N 1320.0
w1 9.0
Static load C0 max. N 1640.0
Poids g 22.0
Matière Acier nickelé
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter