Menu  Rechercher

Douille à billes réglable 16.0 26.0 36.0 Acier

La douilles à billes réglable est conçue pour les systèmes de mouvement linéaire, en fournissant un réglage facile et un positionnement précis le long d'un axe linéaire. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Permet un réglage précis du dégagement entre les chemins intérieurs et extérieurs.
Article de code:

20155520

17 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 14,80 €
10 - 19 13,32 €
20 - 49 12,58 €
50 - 99 11,84 €
100 + 10,36 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

14,80 €

1 x 14,80 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 24.9
l2 24.9
l3 1.30
w1 1.5
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Poids g 57.0
Matière Acier
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter