Menu  Rechercher

Douille à billes réglable 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

La douille à billes fermée en inox est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Article de code:

20155698

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 39,42 €
10 - 19 35,48 €
20 - 49 33,51 €
50 - 99 31,54 €
100 + 27,59 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

39,42 €

1 x 39,42 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Poids g 215.0
Matière Acier inoxydable
Matériau de la cage à billes Resin
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter