20155872
20155872
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 57,4837 € |
| 10 - 19 | 51,7311 € |
| 20 - 49 | 48,8653 € |
| 50 - 99 | 45,989 € |
| 100 + | 40,2365 € |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 100.0 |
| d3 | 72.0 |
| l2 | 77.6 |
| l3 | 2.65 |
| w1 | 3.0 |
| Dyn. load C max. N | 3820.0 |
| Static load C0 max. N | 7930.0 |
| Poids g | 1130.0 |
| Matière | Acier |
| Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer