Menu  Rechercher

Douille à billes réglable 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

La douille à billes fermée en inox est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Article de code:

20156008

36 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 29,65 €
10 - 19 26,69 €
20 - 49 25,20 €
50 - 99 23,72 €
100 + 20,76 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

29,65 €

1 x 29,65 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 15.2
l2 16.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Poids g 20.0
Matière Acier inoxydable
Matériau de la cage à billes Stainless Steel
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter