Menu  Rechercher

Palier M16 x 1.5 10.0 Acier

La douille de localisation est utilisée conjointement avec des fixations One-Touch. Elle fournit une fixation sécurisée des panneaux et des capots. Elle est conçue pour fournir une localisation précise et fiable des arbres, goupilles et autres éléments de machine dans divers assemblages mécaniques. Elle résiste à la température jusqu'à 180°C.
Référence Essentra :

20190231

Référence du fabricant:

20190231

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 9,8944 €
10 - 19 8,905 €
20 - 49 8,4103 €
50 - 99 7,9155 €
100 + 7,4208 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,89 €

1 x 9,8944 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 10.0
d2 20.0
h 17.0
Pour épaisseur de panneau 6-20
Poids g 13.0
Matière Acier
Type Bush
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter