Menu  Rechercher

Palier M14 x 1.5 25.0 Acier

Cette fixation One-Touch avec verrouillage à came est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un levier à came qui pivote autour d'un point de pivotement pour enclencher le verrou ou le désengager. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C, dispose d'une poignée en T et est en inox.
Référence Essentra :

20190460

Référence du fabricant:

20190460

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 21,5824 €
10 - 19 19,4241 €
20 - 49 18,345 €
50 - 99 17,2659 €
100 + 16,1868 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

21,58 €

1 x 21,5824 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 25.0
d2 15.0
d3 5.0
d4 25.0
a ±0.1 10.5
h 16.0
t 8.0
Pour épaisseur de panneau 6-10
Poids g 40.0
Matière Acier
Type Thin Plate
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter