Menu  Rechercher

Palier M3 x 0.5 32.0 Acier

Cette fixation One-Touch avec verrouillage à came est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un levier à came qui pivote autour d'un point de pivotement pour enclencher le verrou ou le désengager. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C, dispose d'une poignée en T et est en inox.
Référence Essentra :

20190491

Référence du fabricant:

20190491

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 25,587 €
10 - 19 23,0283 €
20 - 49 21,749 €
50 - 99 20,4696 €
100 + 19,1903 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

25,59 €

1 x 25,587 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 32.0
d2 8.0
d3 26.0
d4 20.0
h2 5.5
Pour épaisseur de panneau 6-12
Poids g 35.0
Matière Acier
Type Flush Fit
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter