Menu  Rechercher

Palier M12 x 1.5 16.0 Acier inoxydable

La douille de localisation est utilisée conjointement avec des fixations One-Touch. Elle fournit une fixation sûre de panneaux et de couvercles et est conçue pour fournir une localisation précise et fiable d’arbres, de goupilles et d’autres éléments de machines dans divers assemblages mécaniques. Elle est résistante à une température pouvant atteindre 180 °C.
Référence Essentra :

20190514

Référence du fabricant:

20190514

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 12,819 €
10 - 19 11,5371 €
20 - 49 10,8961 €
50 - 99 10,2552 €
100 + 9,6142 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,82 €

1 x 12,819 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 16.0
d2 6.0
Poids g 12
Matière Acier inoxydable
Type One-Touch
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter