Menu  Rechercher

Palier M2 x 0.4 25.0 Acier inoxydable

Cette fixation One-Touch avec verrouillage à came est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un levier à came qui pivote autour d'un point de pivotement pour enclencher le verrou ou le désengager. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C, dispose d'une poignée en T et est en inox.
Référence Essentra :

20191948

Référence du fabricant:

20191948

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 36,5515 €
10 - 19 32,8963 €
20 - 49 31,0688 €
50 - 99 29,2412 €
100 + 27,4136 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

36,55 €

1 x 36,5515 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
a ±0.1 5.0
Poids g 20.0
Matière Acier inoxydable
Type Flush Fit
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter