Menu  Rechercher

Écrous à ailes et à oreilles - Écrous à oreilles en plastique

En stock

Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils.

Séries: SR1956

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Largeur d'ailette Ajouter au panier
0,1948 € - 0,2031 € Demander le délai de livraison ici
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,2031 € 1000 En stock
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 5800 En stock
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,2396 € - 0,529 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2031 € - 0,2155 € Demander le délai de livraison ici
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,2473 € - 0,2473 € 18318 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4684 € - 0,7599 € Demander le délai de livraison ici
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1948 € - 0,2031 € Demander le délai de livraison ici
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,2169 € - 0,2266 € Demander le délai de livraison ici
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 4552 En stock
M5
14.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
12.0 mm
25.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 14979 En stock
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,1045 € - 0,129 € Demander le délai de livraison ici
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,1294 € - 0,1714 € Demander le délai de livraison ici
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,0778 € - 0,0961 € 10498 En stock
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,1865 € - 0,2473 € 2998 En stock
M10
18.3 mm
34.8 mm
0,126 € - 0,1387 € Demander le délai de livraison ici
M5
11.1 mm
22.2 mm
0,0707 € - 0,0873 € 495 En stock
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,0885 € - 0,1093 € Demander le délai de livraison ici
M5
12.2 mm
22.8 mm
0,1695 € - 0,2093 € 1000 En stock
M12
22.7 mm
44.7 mm
  • sur 2
Écrou à oreilles M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060322

Gamme de prix
0,2031 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060438

Gamme de prix
0,2031 € - 0,192 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10180228

Gamme de prix
0,362 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10060261

Gamme de prix
0,529 € - 0,2396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060353

Gamme de prix
0,2155 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Écrou à oreilles M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturel

10262481

Gamme de prix
0,2473 € - 0,2473 €

Niveaux de stock
18318 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Largeur d'ailette
    41.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
Écrou à oreilles M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturel

10180280

Gamme de prix
0,7599 € - 0,4684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Largeur d'ailette
    26.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060339

Gamme de prix
0,2031 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060445

Gamme de prix
0,2266 € - 0,2169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10180242

Gamme de prix
0,362 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
4552 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10060254


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10180266

Gamme de prix
0,362 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
14979 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Naturel

10327449

Gamme de prix
0,129 € - 0,1045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.4 mm
  • Largeur d'ailette
    29.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Naturel

10327456

Gamme de prix
0,1714 € - 0,1294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.4 mm
  • Largeur d'ailette
    29.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturel

10327395

Gamme de prix
0,0961 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
10498 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur d'ailette
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M10 18.3 mm 34.8 mm Nylon Naturel

10327487

Gamme de prix
0,2473 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    18.3 mm
  • Largeur d'ailette
    34.8 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M5 11.1 mm 22.2 mm Nylon Naturel

10327425

Gamme de prix
0,1387 € - 0,126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    11.1 mm
  • Largeur d'ailette
    22.2 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturel

10327401

Gamme de prix
0,0873 € - 0,0707 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur d'ailette
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M5 12.2 mm 22.8 mm Nylon Naturel

10327432

Gamme de prix
0,1093 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Largeur d'ailette
    22.8 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M12 22.7 mm 44.7 mm Nylon Naturel

10327494

Gamme de prix
0,2093 € - 0,1695 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    22.7 mm
  • Largeur d'ailette
    44.7 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre du pas
    1.8 mm
  • Couleur
    Naturel