Menu  Rechercher

Écrous à ailes et à oreilles - Écrous à oreilles en plastique

En cours de production

Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils.

Séries: SR1956

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Largeur d'ailette Ajouter au panier
0,1948 € - 0,2031 € Demander le délai de livraison ici
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,2031 € Demander le délai de livraison ici
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € Demander le délai de livraison ici
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,1948 € - 0,2031 € Demander le délai de livraison ici
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,2169 € - 0,2266 € Demander le délai de livraison ici
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € Demander le délai de livraison ici
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,086 € - 0,1825 € Demander le délai de livraison ici
M5
12.0 mm
25.0 mm
0,1989 € - 0,362 € Demander le délai de livraison ici
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,2396 € - 0,529 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2031 € - 0,2155 € Demander le délai de livraison ici
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,2473 € - 0,2473 € Demander le délai de livraison ici
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4684 € - 0,7599 € Demander le délai de livraison ici
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,126 € - 0,1387 € Demander le délai de livraison ici
M5
11.1 mm
22.2 mm
0,0707 € - 0,0873 € Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,0778 € - 0,0961 € Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,1865 € - 0,2473 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.3 mm
34.8 mm
0,1989 € - 0,362 € Demander le délai de livraison ici
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,2266 € - 0,6798 € Demander le délai de livraison ici
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,2031 € - 0,6107 € Demander le délai de livraison ici
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.0 mm
25.0 mm
  • sur 2
Écrou à oreilles M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

0500020000VR

Gamme de prix
0,2031 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

0510020000VR

Gamme de prix
0,2031 € - 0,192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

053040060002

Gamme de prix
0,362 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

0500030000VR

Gamme de prix
0,2031 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

0510030000VR

Gamme de prix
0,2266 € - 0,2169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

053050060002

Gamme de prix
0,362 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

0480530000VR

Gamme de prix
0,1825 € - 0,086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

053060060002

Gamme de prix
0,362 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

0480540000VR

Gamme de prix
0,529 € - 0,2396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

0500050000VR

Gamme de prix
0,2155 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Écrou à oreilles M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturel

467000

Gamme de prix
0,2473 € - 0,2473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Largeur d'ailette
    41.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
Écrou à oreilles M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturel

053080000002

Gamme de prix
0,7599 € - 0,4684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Largeur d'ailette
    26.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M5 11.1 mm 22.2 mm Nylon Naturel

06M050080DWN

Gamme de prix
0,1387 € - 0,126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    11.1 mm
  • Largeur d'ailette
    22.2 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturel

06M040070DWN

Gamme de prix
0,0873 € - 0,0707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur d'ailette
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturel

06M040070DLWN

Gamme de prix
0,0961 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur d'ailette
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M10 18.3 mm 34.8 mm Nylon Naturel

06M100150WN

Gamme de prix
0,2473 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    18.3 mm
  • Largeur d'ailette
    34.8 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

053101000002

Gamme de prix
0,362 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Écrou à oreilles M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

053101600002

Gamme de prix
0,6798 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

053101500002

Gamme de prix
0,6107 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

053101100002

Gamme de prix
0,362 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm